TPL5110
- Supply Voltage From 1.8 V to 5.5 V
- Current Consumption at 2.5 V and 35 nA (Typical)
- Selectable Time Intervals: 100 ms to 7200 s
- Timer Accuracy: 1% (Typical)
- Resistor Selectable Time Interval
- Manual MOSFET Power On
- One-Shot Feature
The TPL5110 Nano Timer is a low power timer with an integrated MOSFET driver designed for power gating in duty cycled or battery-powered applications. Consuming only 35 nA, the TPL5110 can enable the power supply line and drastically reduce the overall system stand by current during the sleep time. Such power savings enable the use of significantly smaller batteries for energy harvesting or wireless sensor applications. The TPL5110 provides selectable timing intervals from 100 ms to 7200 s and is designed for power gating applications. In addition, the TPL5110 has a unique One-shot feature where the timer will only power the MOSFET for one cycle. The TPL5110 is available in a 6-pin SOT23 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPL5110 Nano-Power System Timer for Power Gating datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/09/27 |
Application brief | Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer | 2016/12/05 | ||
Technical article | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015/06/18 | |
EVM User's guide | TPL5110EVM User's Guide | 2014/12/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPL5110EVM — TPL5110 평가 모듈
The TPL5110 evaluation module allows a designer to configure the timer intervals of the TPL5110 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5110EVM is ready to be connected to the Launchpad of MSP430F5529 in order to test its watchdog and timer features. The EVM has an on board (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00374 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.