TPL5111
- Selectable Time Intervals: 100 ms to 7200 s
- Timer Accuracy: 1% (Typical)
- Current Consumption at 2.5 V and 35 nA (Typical)
- Resistor Selectable Time Interval
- Manual Power-On Input
- One-Shot Feature
- Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
The TPL5111 Nano Timer is a low-power system timer designed for power gating in duty cycled or battery-powered applications. Consuming only 35 nA, the TPL5111 can be used to enable and disable the power supply for a micro-controller or other system device, drastically reducing the overall system stand-by current during the sleep time. This power saving enables the use of significantly smaller batteries for energy harvesting or wireless sensor applications. The TPL5111 provides selectable timing intervals from 100 ms to 7200 s. In addition, the TPL5111 has a unique one-shot feature where the timer will only assert its enable pulse for one cycle. The TPL5111 is available in a 6 -
pin SOT23 package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPL5111EVM — TPL5111 저전력 시스템 타이머 평가 모듈
The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00374 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드
TIDA-00756 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 항상 저전력 가스 감지 레퍼런스 디자인
TIDA-00720 — 초저 IQ LDO와 나노 타이머를 사용하여 배터리 수명을 연장하기 위한 전원 사이클 레퍼런스 디자인
TIDA-01477 — Sub-1GHz 및 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |