TPS4810-Q1
- AEC-Q100 automotive qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3.5V to 80V input range (100V absolute maximum)
- Reverse input protection down to –65V
- Integrated 11V charge pump with 345µA capacity
- Low quiescent current, 35µA in operation
- Low 1.5µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Two strong gate drivers (2A source and sink) for back to back MOSFET driving with separate control inputs (INP1, INP2)
- Adjustable short circuit protection (ISCP) using external Rsense or MOSFET VDS sensing with adjustable delay (TMR)
- High or low-side current sense configuration (CS_SEL)
- Fault indication (FLT) during short circuit fault, charge pump undervoltage, input undervoltage, and short-circuit comparator diagnosis (SCP_TEST)
- Adjustable input undervoltage lockout (UVLO)
- Pin-to-pin compatible with TPS1210-Q1
The TPS48100-Q1 is a 100V low IQ smart high side driver with protection and diagnostics. With wide operating voltage range of 3.5V–80V, the device is suitable for 12V, 24V, and 48V system designs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65V.
It has two strong 2A (source and sink) gate drivers with separate control inputs (INP1, INP2) to drive back to back MOSFETs in common source configuration. Strong GATE driving enables power switching using parallel MOSFETs in high current system designs.
The device provides adjustable short-circuit protection. Auto-retry and latch-off fault behavior can be configured. Current sensing can be done either by an external sense resistor or by MOSFET VDS sensing. High side or low side current sense resistor configuration is possible by using CS_SEL pin input. The device also features diagnosis of the internal short circuit comparator using external control on SCP_TEST input.
A low quiescent current (35µA, typical) in operation enables always ON system designs. Quiescent current reduces to 1.5µA (typical) with EN/UVLO low.
The TPS48100-Q1 is available in a 19-pin VSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS4810-Q1 100V Automotive Low IQ , Back-to-Back MOSFET Smart High Side Driver With Short-Circuit Protection and Diagnostics datasheet | PDF | HTML | 2024/01/29 |
EVM User's guide | TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver | PDF | HTML | 2023/10/11 | |
Certificate | TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS4810Q1EVM — 단락 보호 기능을 갖춘 3V~80V 저IQ 듀얼 고압측 드라이버용 TPS4810-Q1 평가 모듈
TPS4810-Q1 평가 모듈(EVM)은 TPS4810-Q1 드라이버의 레퍼런스 회로를 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS4810-Q1은 3V~80V 고압측 컨트롤러이며, 공통 소스 구성에서 역병렬 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)를 구동하는 별도의 제어 입력(INP1, INP2)을 가진 강력한 2A 게이트 드라이버 2개가 있습니다. TPS4810-Q1은 구성 가능한 자동 재시도 및 래치 오프 오류 동작을 갖춘 조정식 단락 보호 기능을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |