LM7481-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Drives external back to back N-channel MOSFETs
- Ideal diode operation with 9.1-mV A to C forward voltage drop regulation
- Low reverse detection threshold (–4 mV) with fast response (0.5 µs)
- Active rectification up to 200-KHz
- 60-mA peak gate (DGATE) turn-on current
- 2.6-A peak DGATE turnoff current
- Integrated 3.8-mA charge pump
- Adjustable over voltage protection
- Low 2.87 µA shutdown current (EN/UVLO=Low)
- 2.6-A peak DGATE turn-off current
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 12-Pin WSON package
The LM74810-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control and over voltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. A strong charge pump of 3.8 mA with 60-mA peak GATE source current driver stage and short turn ON and turn OFF delay times ensures fast transient response ensuring robust and efficient MOSFET switching performance during automotive testing such as ISO16750 or LV124 where an ECU is subjected to input short interruptions and AC superimpose input signals upto 200-KHz frequency. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) and over voltage protection using HGATE control. The device features an adjustable over voltage cut-off protection feature for load dump protection.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74810EVM — LM7481-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈
TIDA-020033-TD-DESIGN — TIDA-020033 test documentation
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)
아날로그 전류 감지 증폭기
스피커 증폭기
이상적인 다이오드/오링 컨트롤러
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-020033 — 오토모티브 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TIDA-020040 — 차량용 과도 및 과전류 보호 필터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.