TPS4811-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3.5V to 80V input range (100V absolute maximum)
- Output reverse polarity protection down to –30V
- Integrated 12V charge pump with 100µA capacity
- Low 1.6µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Strong pull up (3.7A) and pull down (4A) gate driver
- Drives external back-to-back N-channel MOSFETs
- Variant with integrated pre-charge switch driver (TPS48111-Q1) to drive capacitive loads
- Two-level adjustable overcurrent protection (IWRN, ISCP) with adjustable circuit breaker timer (TMR) and fault flag output (FLT_I)
- Fast short-circuit protection: 1.2µs (TPS48111-Q1), 4µs (TPS48110-Q1)
-
Accurate analog current monitor output (IMON): ±2% at 30mV VSNS
- Accurate, adjustable undervoltage lockout (UVLO) and overvoltage protection (OV): < ±2%
- Remote overtemperature sensing (DIODE) and protection with fault flag output (FLT_T)
The TPS4811x-Q1 family is a 100V smart high side driver with protection and diagnostics. With wide operating voltage range of 3.5V–80V, the device is suitable for 12V, 24V, and 48V system designs.
It has a strong 3.7A peak source (PU) and 4A peak sink (PD) GATE driver that enables power switching using parallel FETs in high current system designs. Use INP as the gate driver control input.
The device has accurate current sensing (±2%) output (IMON) enabling system designs for energy management. The device has integrated two-level overcurrent protection with FLT_I output with complete adjustability of thresholds and response time. Auto-retry and latch-off fault behavior can be configured. The device features remote overtemperature protection with FLT_T output.
The TPS48111-Q1 integrates a pre-charge driver (G) with control input (INP_G). This features enables designs that must drive large capacitive loads. In shutdown mode, the controller draws a total shutdown current of 1.6µA at 48V supply input.
The TPS4811x-Q1 is available in a 19-pin VSSOP package with a pin removed between adjacent high voltage and low voltage pins, providing 0.8mm clearance.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS4811-Q1 100V Automotive Smart High-Side Driver With Protection and Diagnostics datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/04/02 |
| Application note | Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/11/21 | |
| Application brief | Realizing Remote Temperature Sensing and Protection Using TI High-Side Switch Controllers | PDF | HTML | 2024/10/17 | |
| Functional safety information | TPS4811x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/05/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS48110Q1EVM — 스마트 고압측 드라이버용 TPS48110-Q1 평가 모듈
TPS48110Q1EVM은 TI TPS48101-Q1 컨트롤러의 참조 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS48110-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
TPS48111Q1EVM — 스마트 고압측 드라이버용 TPS48111-Q1 평가 모듈
TPS48111-Q1 평가 모듈을 사용하면 TPS48111-Q1 드라이버의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS48111-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 충전 전 드라이버, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 빠른 단락, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
SLURB09 — TPS4811-Q1 Design Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |