LM7480
- Qualified for extended temperature applications
- Device temperature: –55°C to +125°C ambient operating temperature range
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Drives external back-to-back N-channel MOSFETs in common drain and common source configurations
- Ideal diode operation with 10.5-mV A to C forward voltage drop regulation (LM74800)
- Low reverse detection threshold (–4.5 mV) with fast response (0.5 µs)
- 20-mA peak gate (DGATE) turnon current
- 2.6-A peak DGATE turnoff current
- Adjustable overvoltage protection
- Low 2.87-µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Available in space saving 12-pin WSON package
The LM7480 ideal diode controller drives and controls external back to back N-channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control and overvoltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V input powered systems. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) and overvoltage protection using HGATE control. The device features an adjustable overvoltage cut-off protection feature. LM7480 has two variants, LM74800 and LM74801. LM74800 employs reverse current blocking using linear regulation and comparator scheme versus LM74801, which supports a comparator based scheme. With common-drain configuration of the power MOSFETs, the mid-point can be utilized for ORing designs using another ideal diode. The LM7480 has a maximum voltage rating of 65 V. The loads can be protected from extended overvoltage transients like 200-V unsuppressed load dumps in 24-V battery systems by configuring the device with external MOSFETs in common source topology.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈
TI's Evaluation Module LM74800EVM-CD helps designers evaluate the operation and performance of the LM7480-Q1 ideal diode controllers (LM74800QDRR and LM74801QDRR) in reverse battery protection applications. This evaluation module demonstrates how LM7480-Q1 controls two back-back N-channel power (...)
LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈
TI 평가 모듈 LM74800EVM-CD를 사용하면 설계자가 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM7480-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러(LM74800QDRR 및 LM74801QDRR)의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. 이 평가 모듈은 LM7480-Q1이 스위칭 출력 및 전력 경로 차단을 위해 이상적인 다이오드 MOSFET을 먼저 연결한 다음 두 번째 MOSFET을 연결하여 두 개의 백-백 N 채널 전력 MOSFET을 제어하는 방법을 보여줍니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP22951 — 능동 클램프 참조 설계를 적용한 54V, 3kW 위상 변이 풀 브리지
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |