TPS1211-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3.5V to 40V input range (45V absolute maximum)
- Output reverse polarity protection down to –30V
- Integrated 12V charge pump with 100µA capacity
- Low 0.9µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Strong pullup (3.7A) and pulldown (4A) gate driver
- Drives external back-to-back N-channel MOSFETs
- Variant with integrated pre-charge switch driver (TPS12111-Q1) to drive capacitive loads
- Two-level adjustable overcurrent protection (IWRN, ISCP) with adjustable response time (TMR) and fault flag output (FLT_I)
- Fast short-circuit protection: 1.2µs (TPS12111-Q1, TPS12112-Q1), 4µs (TPS12110-Q1)
- Accurate analog current monitor output (IMON): ±2% at 30mV (VSNS)
- Accurate, adjustable undervoltage lockout (UVLO) and overvoltage protection (OV): < ±2%
- Remote overtemperature sensing (DIODE) and protection with fault flag output (FLT_T)
- Pin-to-pin compatible with TPS4811-Q1
The TPS1211-Q1 family is a 45V, smart high-side driver with protection and diagnostics. With wide operating voltage range of 3.5V–40V, the device is suitable for 12V system designs.
The device has a strong 3.7A peak source (PU) and 4A peak sink (PD) gate driver that enables power switching using parallel FETs in high-current system designs. Use INP as the gate driver control input.
The device has accurate current sensing (±2% at 30mV) output (IMON) enabling system designs for energy management. The device has integrated two-level overcurrent protection with FLT_I output with complete adjustability of thresholds and response time. Auto-retry and latch-off fault behavior can be configured. The device features remote overtemperature protection with FLT_T output.
The TPS12111-Q1 integrates a pre-charge driver (G) with control input (INP_G). This features enables designs that must drive large capacitive loads. In shutdown mode (EN/UVLO < 0.3V), the controller draws a total shutdown current of 0.9µA (typical).
The TPS1211-Q1 is available in a 19-pin VSSOP package with a pin removed between adjacent high voltage and low voltage pins, providing 0.8mm clearance.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS1211-Q1 45V Automotive Smart High-Side Driver With Protection and Diagnostics datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/04/02 |
Application note | Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers | PDF | HTML | 2023/04/25 | |
EVM User's guide | TPS1211-Q1 Smart High-Side Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2023/02/23 | |
Certificate | TPS1211Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/04 | ||
Functional safety information | TPS1211x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/07/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS1211Q1EVM — 스마트 고압측 드라이버용 TPS1211-Q1 평가 모듈
TPS1211Q1EVM은 TI TPS12110-Q1 컨트롤러의 레퍼런스 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS12110-Q1은 3.5V~40V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
TPS48110Q1EVM — 스마트 고압측 드라이버용 TPS48110-Q1 평가 모듈
TPS48110Q1EVM은 TI TPS48101-Q1 컨트롤러의 참조 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS48110-Q1은 3.5V~80V 스마트 고압측 컨트롤러로, 조정식 회로 차단기 타이머를 이용한 2단계 조정식 과전류 보호 기능, 과전압 보호, 빠른 단락 보호, 정확한 아날로그 전류 모니터 출력 및 원격 과열 보호 기능을 갖추고 있습니다.
TPS1211-Q1-CALC — TPS1211-Q1 design calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGX) | 19 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.