LM7480-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs in common drain and common source configurations
- Ideal diode operation with 10.5-mV A to C forward voltage drop regulation (LM74800-Q1)
- Low reverse detection threshold (–4.5 mV) with fast response (0.5 µs)
- 20-mA peak gate (DGATE) turnon current
- 2.6-A peak DGATE turnoff current
- Adjustable overvoltage protection
- Low 2.87-µA shutdown current (EN/UVLO=Low)
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 12-Pin WSON package
The LM7480x-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control and overvoltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) and overvoltage protection using HGATE control. The device features an adjustable overvoltage cut-off protection feature. LM7480-Q1 has two variants, LM74800-Q1 and LM74801-Q1. LM74800-Q1 employs reverse current blocking using linear regulation and comparator scheme vs. LM74801-Q1 which supports comparator based scheme. With Common Drain configuration of the power MOSFETs, the mid-point can be utilized for OR-ing designs using an another ideal diode. The LM7480x-Q1 has a maximum voltage rating of 65 V. The loads can be protected from extended overvoltage transients like 200-V Unsuppressed Load Dumps in 24-V Battery systems by configuring the device with external MOSFETs in Common Source topology.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈
TI's Evaluation Module LM74800EVM-CD helps designers evaluate the operation and performance of the LM7480-Q1 ideal diode controllers (LM74800QDRR and LM74801QDRR) in reverse battery protection applications. This evaluation module demonstrates how LM7480-Q1 controls two back-back N-channel power (...)
LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러 평가 모듈
TI 평가 모듈 LM74800EVM-CD를 사용하면 설계자가 역방향 배터리 보호 애플리케이션에서 LM7480-Q1 이상적인 다이오드 컨트롤러(LM74800QDRR 및 LM74801QDRR)의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. 이 평가 모듈은 LM7480-Q1이 스위칭 출력 및 전력 경로 차단을 위해 이상적인 다이오드 MOSFET을 먼저 연결한 다음 두 번째 MOSFET을 연결하여 두 개의 백-백 N 채널 전력 MOSFET을 제어하는 방법을 보여줍니다.
LM74800-Q1 TINA-TI Common Source Transient Model
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010242 — MIL-STD-1275E 서지 보호 레퍼런스 설계
PMP23146 — 서버 보조 전력을 위한 GaN 레퍼런스 설계를 지원하는 45W 고전력 밀도 능동 클램프 플라이백
TIDA-010240 — 확장성 있는 멀티팩 스마트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |