LM74502
- 3.2-V to 65-V input range (3.9-V start-up)
- –65-V input reverse voltage rating
- Integrated charge pump to drive
- External back-to-back N-Channel MOSFETs
-
External high side switch MOSFET
-
External reverse polarity protection MOSFET
- Gate drive variants
- LM74502: 60-µA peak gate drive source capacity
- LM74502H: 11-mA peak gate drive source capacity
- 2.3-A peak gate sink current capacity
- Enable pin feature
- 45-µA typical operating quiescent current (EN/UVLO = High)
- 1-µA shutdown current (EN/UVLO = Low)
- Adjustable overvoltage and undervoltage protection
- –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Available in 8-pin SOT-23 package 2.90 mm × 1.60 mm
The LM74502, LM74502H is a controller which operates in conjunction with an external back-to-back connected N-channel MOSFETs to realize a low loss reverse polarity protection and load disconnect solution. The device can also be configured to drive high side MOSFET as a load switch with overvoltage protection . The wide supply input range of 3.2 V to 65 V allows control of many popular DC bus voltages such as 12-V, 24-V and 48-V input systems. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. The LM74502, LM74502H does not have reverse current blocking and is suitable for input reverse polarity protection only.
The LM74502 controller provides a charge pump gate drive for an external N-channel MOSFET. with the enable pin low, the controller is off and draws approximately 1 µA of current, thus offering low system current when put into sleep mode. LM74502 and LM74502H offers programmable overvoltage and undervoltage protection which cuts off the load from the input source in case of these fault events. The devices are available in a 2.9 mm × 1.6 mm 8-pin DDF package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM74502, LM74502H Low IQ High Side Switch Controller with Reverse Polarity and Overvoltage Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/05/06 |
User guide | LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/20 | |
Application brief | Three Ways to Use High Side Switch Driver Using LM74502 | PDF | HTML | 2021/12/20 | |
Certificate | LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/12/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
LM74502EVM — 이상적인 다이오드 컨트롤러를 위한 LM74502 및 LM74502H 평가 모듈
LM74502EVM은 전환 출력이 있는 이상적인 다이오드 컨트롤러, LM74502 및 LM74502H의 성능을 평가하기 위한 평가 모듈입니다. LM74502 이상적인 다이오드 컨트롤러는 전원 경로 ON과 OFF 제어 및 과전압 보호를 지원하는 이상적인 다이오드 정류기를 에뮬레이션하기 위해 외부 역병렬 N-채널 MOSFET을 구동 및 제어합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |