36-pin (YFP) package image

TS5MP645NYFPR 새 설계에 권장하지 않음

전원 차단 보호 및 1.8V 로직을 지원하는 1.5pF, 5V, 2:1(SPDT), 10채널 MIPI 아날로그 스위치

새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TS5MP645 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS5MP645의 주요 특징

  • Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 10-Channel 2:1 Switch
  • Powered-Off Protection
    I/Os Hi-Z when VDD = 0 V
  • Low RON of 2.45-Ω Typical
  • Low CON of 1.5 pF
  • Minimum bandwidth of 1.5 GHz
  • Ultra Low Crosstalk of -40 dB
  • Low Power Disable Mode
  • 1.8-V Compatible Logic Inputs
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (HBM)

TS5MP645에 대한 설명

The TS5MP645 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10 channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP645 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.

The device has excellent bandwidth, low channel to channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The low current consumption meets the need of low power applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기