TSC2006
- 4-Wire Touch Screen Interface
- Ratiometric Conversion
- Single 1.2V to 3.6V Supply
- Preprocessing to Reduce Bus Activity
- High-Speed SPI-Compatible Interface
- Internal Detection of Screen Touch
- Register-Based Programmable:
- 10-Bit or 12-Bit Resolution
- Sampling Rates
- System Timing
- On-Chip Temperature Measurement
- Touch Pressure Measurement
- Auto Power-Down Control
- Low Power:
- 707µW at 1.8V, 50SSPS
- 544µW at 1.6V, 50SSPS
- 280µW at 1.2V, 50SSPS
- 69µW at 1.6V, 8.2kSPS Eq. Rate
- 43µW 1.2V, 8.2kSPS Eq. Rate
- Enhanced ESD Protection:
- ±8kV HBM
- ±1kV CDM
- ±25kV Air Gap Discharge
- ±12kV Contact Discharge
- 4 × 4 QFN-20 and 0.4mm 4 × 4 XTQFN-20(1) Packages
- APPLICATIONS
- Personal Digital Assistants
- Cellular Phones
- Portable Instruments
- Point-of-Sale Terminals
- MP3 Players, Pagers
- Multiscreen Touch Control Systems
(1) XTQFN package available Q4, 2009.
U.S. Patent No. 6246394; other patents pending.
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TSC2006 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on advanced low-voltage processors. It works with a supply voltage as low as 1.2V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultralow-power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.
In addition to these standard features, the TSC2006 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.
The TSC2006 supports an SPI-compatible serial bus up to 25MHz. It offers programmable resolution of 10 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.
The TSC2006 is available in a miniature 20-lead, 4 × 4 QFN package, and is characterized for the -40°C to +85°C industrial temperature range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SBAC077 — TSC2006 WinCE5 Example Driver
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
터치스크린 컨트롤러
소프트웨어
코드 예제 또는 데모
SBAC078 — TSC2006 Linux Example Driver
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
터치스크린 컨트롤러
소프트웨어
코드 예제 또는 데모
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치