TX08D
- 8-Channel transmitter, each channel includes:
- 5-level pulser with on-chip beamforming
- Active T/R switch
- Integrated floating supplies
- 5-Level Pulser supports:
- Maximum output voltage: ±100V
- Minimum output voltage: ±1V
- Maximum output current: 2A
- Support 4A output current mode
- True return to zero to discharge to ground
- Second harmonic of –45dBc at 5MHz
- –3dB Bandwidth with 220Ω || 240pF load
- –20MHz for a ±100V supply
- 35MHz for a ±100V supply in 4A
- Integrated jitter: 100fs from 100Hz to 20kHz
- CW mode close-in phase noise: –154dBc/Hz at 1kHz offset for 5MHz signal
- Active T/R switch with:
- Turn ON resistance: 8Ω
- Turn ON and OFF time: 300ns
- Channel based T/R switch on and off controls
- On-chip beamformer for pulser with:
- Channel based T/R switch on and off controls
- Delay resolution: Half beamformer clock period, minimum 1.56ns
- Maximum delay: 214 beamformer clock period
- Per channel 960 × 32 bits memory to store waveform and delay values.
- High-speed (400MHz maximum), 2-lane LVDS serial programming interface
- Very low programming time: < 500ns for delay profile update
- 32-bit Checksum feature to detect wrong SPI writes
- Internal temperature sensor and automatic thermal shutdown
- No specific power sequencing requirement
- Error flag register to detect multiple faulty condition
- Integrated passives for the floating supplies and bias voltages
- Small package: FCCSP-196 (12mm × 12mm) with 0.8mm pitch
The TX08D is a transmitter solution for ultrasound imaging systems. The device supports eight channels with each channel consisting of pulser transmit/receive (T/R) switches.
추가 정보
전체 데이터시트 및 기타 설계 리소스가 제공됩니다. 지금 액세스 요청
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TX08D 8-Channel Ultrasound Transmitter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/01/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.