VCA8500
- Ultralow Power: 65mW/Channel
- Low Noise: 0.8nV/
Hz
- Low-Noise Pre-Amp (LNP):
- 20dB Fixed Gain
- 250mVPP Linear Input Range
- Variable Gain Amplifier:
- Gain Control Range: 46dB
- Selectable PGA Gain:
20dB, 25dB, 27dB, 30dB - Fast Overload Recovery
- Output Clamping Control
- Integrated Low-Pass Filter:
- Second-Order, Linear Phase
- Bandwidth: 10MHz, 15MHz
- High Accuracy:
- Low Gain Error: ±0.5dB
- Excellent Channel Matching: ±0.25dB
- Distortion, HD2: -50dBc at 5MHz
- Integrated CW Switch Matrix:
- Easy Current Summing
- Serial Control Interface
- Small Package: QFN-64, 9×9mm
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
Infineon is a registered trademark of Infineon Technologies.
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners
The VCA8500 is an 8-channel variable gain amplifier consisting of a low-noise pre-amplifier (LNP) and a variable-gain amplifier (VGA). This combination, along with the device features, makes it ideal for a variety of ultrasound systems.
The LNP gain is fixed at 20dB, and has excellent noise and signal handling characteristics. The gain of the voltage-controlled attenuator can vary over a 46dB range with a 0V to 1.2V control voltage common to all channels of the VCA8500.
The post-gain amplifier (PGA) can be programmed for four gain settings: 20dB, 25dB, 27dB, or 30dB gain. As a means to improve system overload recovery time, the VCA8500 provides an internal clamping function. The PGA settings as well the clamp levels are controlled through the serial interface.
The VCA8500 is built on TI's BiCOM process and is available in a small QFN-64 PowerPAD package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Channel, Ultralow-Power, Variable Gain Amplifier with Low-Noise Pre-Amp datasheet (Rev. A) | 2008/03/19 | |
User guide | VCA8500BOARD (Rev. B) | 2013/01/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS5281EVM — ADS5281 8채널, 12비트, 50MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 보드
특별 참고 사항: ADS528x 평가를 원하는 경우 ADS528xEVM, ADSDESER-50EVM 및 ADSDESER-50EVM 어댑터 카드를 주문하셔야 합니다.
ADS5281EVM은 다양한 신호, 레퍼런스 및 공급 조건 하에서 8채널 ADS5281 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
이 EVM은 ADC에 연결되는 8개의 아날로그 입력과 ADC 클록의 입력을 위한 외부 SMA 커넥터를 제공합니다. ADC는 단일 종단 또는 차동 클록을 사용해 클록할 수 있으며, 사용자가 단일 종단 PECL 클록 (...)
ADS5282EVM — ADS5282 8채널, 12비트, 65MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
특별 참고 사항: ADS528x 평가를 원하는 경우 ADS528xEVM, ADSDESER-50EVM 및 ADSDESER-50EVM 어댑터 카드를 주문하셔야 합니다.
ADS5282EVM은 다양한 신호, 레퍼런스 및 공급 조건 하에서 8채널 ADS5282 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
이 EVM은 ADC에 연결되는 8개의 아날로그 입력과 ADC 클록의 입력을 위한 외부 SMA 커넥터를 제공합니다. ADC는 단일 종단 또는 차동 클록을 사용해 클록할 수 있으며, 사용자가 단일 종단 PECL 클록 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치