16-pin (DW) package image

XTR110KU 활성

10V 레퍼런스 및 선택 가능한 입력/출력 범위를 지원하는 전압-전류 컨버터/트랜스미터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR110KU/1K 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 XTR110 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

XTR110의 주요 특징

  • 4mA TO 20mA TRANSMITTER
  • SELECTABLE INPUT/OUTPUT RANGES:
    • 0V to +5V, 0V to +10V Inputs
    • 0mA to 20mA, 5mA to 25mA Outputs Other Ranges
  • 0.005% MAX NONLINEARITY, 14 BIT
  • PRECISION +10V REFERENCE OUTPUT
  • SINGLE SUPPLY OPERATION
  • WIDE SUPPLY RANGE: 13.5V to 40V
  • APPLICAITONS:
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PRESSURE/TEMPERATURE TRANSMITTERS
    • CURRENT-MODE BRIDGE EXCITATION
    • GROUNDED TRANSDUCER CIRCUITS
    • CURRENT SOURCE REFERENCE FOR DATA ACQUISITION
    • PROGRAMMABLE CURRENT SOURCE FOR TEST EQUIPMENT
    • POWER PLANT/ENERGY SYSTEM MONITORING

All trademarks are the property of their respective owners.

XTR110에 대한 설명

The XTR110 is a precision voltage-to-current converter designed for analog signal transmission. It accepts inputs of 0 to 5V or 0 to 10V and can be connected for outputs of 4 to 20mA, 0 to 20mA, 5 to 25mA and many other commonly used ranges.

A precision on-chip metal film resistor network provides input scaling and current offsetting. An internal 10V voltage reference can be used to drive external circuitry.

The XTR110 is available in 16-pin plastic DIP, ceramic DIP and SOL-16 surface-mount packages. Commercial and industrial temperature range models are available.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR110KU/1K 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.