8-pin (D) package image

XTR116U 구형

4.096V 레퍼런스 및 200μA 전력을 지원하는 4-20mA 전류 루프 트랜스미터

XTR116U은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
XTR116U/2K5 활성 4.096V 레퍼런스 및 200μA 전력을 지원하는 4-20mA 전류 루프 트랜스미터 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR116U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 XTR116 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

XTR116의 주요 특징

  • Low quiescent current: 200 µA
  • 5-V regulator for external circuits
  • V REF for sensor excitation:
    • XTR115: 2.5 V
    • XTR116: 4.096 V
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • SO-8 package

XTR116에 대한 설명

The XTR115 and XTR116 (XTR11x) are precision current output converters designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry standard current loop. These devices provide accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A precision on-chip V REF (2.5 V for the XTR115 and 4.096 V for the XTR116) can be used for offsetting or to excite transducers. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR11x are a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR11x are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR116U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.