20-pin (RGW) package image

XTR300AIRGWR 활성

산업용 아날로그 전류/전압 출력 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR300AIRGWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGW) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

XTR300의 주요 특징

  • USER-SELECTABLE: Voltage or Current Output
  • +40V SUPPLY VOLTAGE
  • VOUT: ±10V (up to ±17.5V at ±20V supply)
  • IOUT: ±20mA (linear up to ±24mA)
  • SHORT- OR OPEN-CIRCUIT FAULT INDICATOR PIN
  • NO CURRENT SHUNT REQUIRED
  • OUTPUT DISABLE FOR SINGLE INPUT MODE
  • THERMAL PROTECTION
  • OVERCURRENT PROTECTION
  • SEPARATE DRIVER AND RECEIVER CHANNELS
  • DESIGNED FOR TESTABILITY
  • APPLICATIONS
    • PLC OUTPUT PROGRAMMABLE DRIVER
    • INDUSTRIAL CROSS-CONNECTORS
    • INDUSTRIAL HIGH-VOLTAGE I/O
    • 3-WIRE-SENSOR CURRENT OR VOLTAGE OUTPUT
    • ±10V 2- AND 4-WIRE VOLTAGE OUTPUT
      U.S. Patent Nos. 7,427,898, 7,425,848, and 7,449,873
      Other Patents Pending

All other trademarks are the property of their respective owners

XTR300에 대한 설명

The XTR300 is a complete output driver for industrial and process control applications. The output can be configured as current or voltage by the digital I/V select pin. No external shunt resistor is required. Only external gain-setting resistors and a loop compensation capacitor are required.

The separate driver and receiver channels provide flexibility. The Instrumentation Amplifier (IA) can be used for remote voltage sense or as a high-voltage, high-impedance measurement channel. In voltage output mode, a copy of the output current is provided, allowing calculation of load resistance.

The digital output selection capability, together with the error flags and monitor pins, make remote configuration and troubleshooting possible. Fault conditions on the output and on the IA input as well as over-temperature conditions are indicated by the error flags. The monitoring pins provide continuous feedback about load power or impedance. For additional protection, the maximum output current is limited and thermal protection is provided.

The XTR300 is specified over the −40°C to +85°C industrial temperature range and for supply voltages up to 40V.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

XTR300AIRGWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기