8-pin (P) package image

INA114AP 現行

1-MHz、50 μV、11-nV/√Hz、3mA 電源、精密儀器放大器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $9.384
100 249 $7.650
250 999 $6.013
1,000 + 99,999,999 $5.100

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (P) | 8
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

INA114 的特色

  • Low offset voltage: 50µV maximum for high gains
  • Low drift: 0.3µV/°C maximum for high gains
  • Low input bias current: 2nA maximum
  • High common-mode rejection: 115dB minimum
  • Input over-voltage protection: ±40V
  • Wide supply range: ±2.25V to ±18V
  • Packages: PDIP-8 and SOIC-16

INA114 的說明

The INA114 is a low-cost, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile three-op-amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. Internal input protection withstands up to ±40V without damage.

The INA114 is laser trimmed for very low offset voltage (50µV), low drift (0.3µV/°C), and high common-mode rejection (115dB at G = 1000). The device operates with power supplies as low as ±2.25V, allowing use in battery-operated and single 5V supply systems.

The INA114 is available in 8-pin PDIP and 16-pin SOIC surface-mount packages. Both are specified for a temperature range of −40°C to +85°C.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $9.384
100 249 $7.650
250 999 $6.013
1,000 + 99,999,999 $5.100

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解