6-pin (DCK) package image

INA199C1DCKR 現行

26V、雙向電流感測放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA199C1DCKT 不推薦在新設計中採用 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-SC70 (DCK) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

INA199 的特色

  • Wide Common-Mode Range: –0.3 V to 26 V
  • Offset Voltage: ±150 µV (Maximum) (Enables Shunt Drops of 10-mV Full-Scale)
  • Accuracy:
    • Gain Error (Maximum Over Temperature):
      • ±1% (C Version)
      • ±1.5% (A and B Versions)
    • 0.5-µV/°C Offset Drift (Maximum)
    • 10-ppm/°C Gain Drift (Maximum)
  • Choice of Gains:
    • INA199x1: 50 V/V
    • INA199x2: 100 V/V
    • INA199x3: 200 V/V
  • Quiescent Current: 100 µA (Maximum)
  • Packages: 6-Pin SC70, 10-Pin UQFN

INA199 的說明

The INA199 series of voltage-output, current-shunt monitors (also called current-sense amplifiers) are commonly used for overcurrent protection, precision-current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. This series of devices can sense drops across shunt resistors at common-mode voltages from –0.3 V to 26 V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

These devices operate from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. All versions are specified from –40°C to 125°C, and offered in both SC70-6 and thin UQFN-10 packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA199C1DCKT 不推薦在新設計中採用 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R