8-pin (D) package image

INA271AIDR 現行

具線路濾波器功能的 -16 至 80V 分段電流感測放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
INA281A1IDBVR 現行

-4-V 至 110-V、1.3-MHz、高精密電流感測放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA271AID 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多INA271資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

INA271 的特色

  • Wide Common-Mode Range: –16 V to +80 V
  • CMRR: 120 dB
  • Accuracy:
    ±0.5-mV Offset (typ)
    ±0.2% Gain Error (typ)
    2.5 µV/°C Offset Drift (typ)
    50 ppm/°C Gain Drift (max)
  • Bandwidth: Up to 130 kHz
  • Two Gain Options Available:
    14 V/V (INA270)
    20 V/V (INA271)
  • Quiescent Current: 700 µA (typ)
  • Power Supply: +2.7 V to +18 V
  • Provision for Filtering

INA271 的說明

The INA270 and INA271 family of voltage-output, current-sense amplifiers can sense drops across shunt resistors at common-mode voltages from –16 V to +80 V, independent of the supply voltage. The INA270 and INA271 pinouts readily enable filtering.

The INA270 and INA271 are available with two gain options: 14 V/V and 20 V/V. The 130-kHz bandwidth simplifies use in current-control loops.

The INA270 and INA271 operate from a single +2.7-V to +18-V supply, drawing 700 µA (typical) of supply current. The devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C and are offered in an SOIC-8 package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA271AID 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE