8-pin (DGK) package image

INA282AQDGKRQ1 現行

AEC-Q100、-14 至 80V、雙向電流感測放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
INA296B3QDGKRQ1 現行 AEC-Q100 -5V 至 110V 雙向 1.1-MHz 8-V/µs 高精密電流感測放大器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多INA282-Q1資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

INA282-Q1 的特色

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Functional Safety-Capable
  • Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
  • Offset Voltage: ±20 µV
  • CMRR: 140 dB
  • Accuracy:
    • ±1.4% Gain Error (Maximum)
    • 0.3 µV/°C Offset Drift
    • 0.005%/°C Gain Drift (Maximum)
  • Available Gains:
    • 50 V/V: INA282-Q1
    • 100 V/V: INA286-Q1
    • 200 V/V: INA283-Q1
    • 500 V/V: INA284-Q1
    • 1000 V/V: INA285-Q1
  • Quiescent Current: 900 µA (Maximum)

INA282-Q1 的說明

The INA28x-Q1 family includes the INA282-Q1, INA283-Q1, INA284-Q1, INA285-Q1, and INA286-Q1 devices. These devices are voltage output current shunt monitors that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –14 V to +80 V, independent of the supply voltage. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV full-scale.

These current sense amplifiers operate from a single 2.7-V to 18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. These devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages.

 

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解