產品詳細資料

Function Clock buffer, Differential Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Output frequency (max) (MHz) 2000 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Features Dual 1:4 fanout, Output enable control, Universal inputs Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS
Function Clock buffer, Differential Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Output frequency (max) (MHz) 2000 Number of outputs 4 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Features Dual 1:4 fanout, Output enable control, Universal inputs Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
類型 標題 日期
* Data sheet LMK1D210xL Ultra Low Additive Jitter LVDS Buffer datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 11日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

LMK1D1208EVM — 適用於低抖動 2:8 LVDS 扇出緩衝器的 LMK1D1208 評估模組

LMK1D1208 是具有兩個差分輸入和八個 LVDS 輸出的高性能、低附加抖動 LVDS 時鐘緩衝器。此評估模組 (EVM) 旨在示範 LMK1D1208 的電氣性能。此 EVM 還可以用於評估位於 LMK1Dxxxx 系列內的其他 28 針腳裝置。LMK1D1208EVM 配備了 50-Ω SMA 連接器和阻抗控制的 50-Ω 微帶傳輸線路,以獲得最佳性能。
使用指南: PDF | HTML
向經銷商購買
模擬型號

LMK1DXX_L IBIS Model

SNAM296.ZIP (66 KB) - IBIS Model
設計工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
時鐘緩衝器
CDCDB2000 適用於 PCIe® Gen 1 至 Gen 5 且符合 DB2000QL 的 20 輸出時脈緩衝器 CDCDB400 適用於 PCIe® Gen 1 至 Gen 6 的 4 輸出時脈緩衝器 CDCDB800 適用於 PCIe® Gen 1 至 Gen 6 的 8 輸出時脈緩衝器 CDCDB803 具有可選 SMBus 位址且適用 PCIe® Gen 1 至 Gen 6 的 8 輸出時脈緩衝器 CDCLVC1102 低抖動 1:2 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1103 低抖動 1:3 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1104 低抖動 1:4 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1106 低抖動 1:6 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1108 低抖動 1:8 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1110 低抖動 1:10 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1112 低抖動 1:12 LVCMOS 扇出時脈緩衝器 CDCLVC1310 通用輸入、10 輸出低阻抗 LVCMOS 緩衝器 CDCLVD110 具時脈分佈最小偏斜的 1 至 10 LVDS 時鐘緩衝器,最高可達 900-MHz CDCLVD110A 具時脈分佈最小偏斜的 1 至 10 LVDS 時鐘緩衝器,最高可達 1100-MHz CDCLVD1204 低抖動 2 輸入可選 1:4 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD1208 低抖動 2 輸入可選 1:8 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD1212 低抖動 2 輸入可選 1:12 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD1213 具可選輸出分頻器的低抖動 1:4 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD1216 低抖動 2 輸入可選 1:16 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD2102 低抖動雙路 1:2 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD2104 低抖動雙路 1:4 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD2106 低抖動雙路 1:6 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVD2108 低抖動雙路 1:8 通用 LVDS 緩衝器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 到 LVPECL 時鐘驅動器 CDCLVP1102 低抖動 1:2 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP111 具可選輸入的 1:10 LVPECL 緩衝器 CDCLVP111-EP 具可選輸入的 HiRel 1:10 LVPECL 緩衝器 CDCLVP111-SP 具可選輸入時脈驅動器的 1:10 高速時脈緩衝器 CDCLVP1204 低抖動,雙輸入,可選 1:4 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP1208 低抖動 2 輸入可選 1:8 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP1212 低抖動 2 輸入可選 1:12 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP1216 低抖動 2 輸入可選 1:16 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP2102 低抖動雙 1:2 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP2104 低抖動雙 1:4 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP2106 低抖動雙 1:6 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP2108 低抖動雙 1:8 通用至 LVPECL 緩衝器 CDCLVP215 雙 1:5 高速 LVPECL 扇出緩衝器 LMK00301 3-GHz 10 輸出差動扇出緩衝器/位準轉換器 LMK00304 具 4 個可配置輸出的 3.1-GHz 差動時脈緩衝器/位準轉換器 LMK00306 具 6 個可配置輸出的 3.1-GHz 差分時脈緩衝器/位準轉換器 LMK00308 具 8 個可配置輸出的 3.1-GHz 差動時脈緩衝器/位準轉換器 LMK00334 4 輸出 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 時脈緩衝器和電平轉換器 LMK00334-Q1 車用 4 輸出 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 時脈緩衝器和電平轉換器 LMK00338 8 輸出 PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 時脈緩衝器和電平轉換器 LMK1C1102 2 通道輸出 LVCMOS 1.8-V 緩衝器 LMK1C1103 3 通道輸出 LVCMOS 1.8-V 緩衝器 LMK1C1104 4 通道輸出 LVCMOS 1.8V 緩衝器 LMK1C1106 6 通道輸出 LVCMOS 1.8-V 緩衝器 LMK1C1108 8 通道輸出 LVCMOS 1.8-V 緩衝器 LMK1D1204 4 通道輸出 LVDS 1.8-V 緩衝器 LMK1D1204P 具有針腳控制功能的 4 通道輸出 LVDS 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V 緩衝器 LMK1D1208 8 通道輸出 LVDS 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V 緩衝器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道輸出、1.8-V、2.5-V 和 3.3-V LVDS 緩衝器 LMK1D1208P 具有針腳控制功能的 8 通道輸出 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V LVDS 緩衝器 LMK1D1212 12 通道輸出 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V LVDS 緩衝器 LMK1D1216 16 通道輸出 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V LVDS 緩衝器 LMK1D2102 雙組 2 通道輸出 LVDS 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V 緩衝器 LMK1D2102L 低附加抖動 LVDS 緩衝器 LMK1D2104 雙區 4 通道輸出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 緩衝器 LMK1D2104L 具有 0.7V 輸出共模選項的雙區 4 通道輸出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 緩衝器。 LMK1D2106 雙組 6 通道輸出 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V LVDS 緩衝器 LMK1D2106L 具有 0.7V 輸出共模選項的雙區 2 通道輸出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 緩衝器。 LMK1D2108 雙組 8 通道輸出 1.8-V、2.5-V 和 3.3-V LVDS 緩衝器
時鐘產生器
LMK03318 具單 PLL 的超低抖動時脈產生器系列 LMK03328 具有兩個獨立 PLL 的超低抖動時鐘產生器系列 LMK3C0105 具有突破性體聲波 (BAW) 的 5 輸出無參考時鐘產生器 LMK3H0102 突破性體聲波 (BAW) 型 PCIe Gen 1 至 Gen 6 相容無參考時脈產生器
時鐘抖動清除器
LMK04803 具雙串接 PLL 和整合式 1.9 GHz VCO 的低雜訊時脈抖動清除器 LMK04805 具雙串接 PLL 和整合式 2.2 GHz VCO 的低雜訊時脈抖動清除器 LMK04806 具雙串接 PLL 和整合式 2.5 GHz VCO 的低雜訊時脈抖動清除器 LMK04808 具雙迴路 PLL 和整合式 2.9 GHz VCO 的低雜訊時脈抖動清除器 LMK04816 具雙迴路 PLL 的三輸入低雜訊時脈抖動清除器 LMK04821 具 JESD204B 支援的超低抖動合成器與抖動清除器 LMK04826 具整合式 1840 至1970-MHz VCO0 的超低雜訊 JESD204B 相容時脈抖動消除器 LMK04828 具整合式 2370 至 2630 MHz VCO0 的超低雜訊 JESD204B 相容時脈抖動消除器。 LMK04828-EP 溫度範圍為 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 規範的超低雜訊時鐘抖動清除器 LMK04832 具有雙迴路的 3.2-GHz、15 輸出、JESD204B 時脈抖動清除器 LMK04832-SEP 耐輻射、30-krad、超低雜訊、3.2-GHz 15 輸出 JESD204C 時脈抖動清除器 LMK04832-SP 抗輻射保證 (RHA)、超低雜訊、3.2-GHz、15 輸出時脈抖動清除器
Oscillators
LMK60A0-148351 148.352 MHz、LVDS、高效能低抖動差動振盪器 LMK60A0-148M 148.5 MHz、LVDS、高效能低抖動差動振盪器 LMK60E0-156257 156.257-MHz、LVPECL、±25 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60E0-156M 156.5-MHz、LVPECL、±25 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60E0-212M 212.5-MHz、LVPECL、±25 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60E2-100M 100.0-MHz、LVPECL、±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60E2-125M 125-MHz、LVPECL、±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60E2-150M 150-MHz、LVPECL、±50 ppm、低抖動、標準振盪器 LMK60E2-156M 156.25-MHz、LVPECL、±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60I2-100M 100-MHz、HCSL、±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK60I2-322M 322.27-MHz、HCSL、±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK61A2-100M 100-MHz、± 50 ppm、LVDS 超低抖動標準差動振盪器 LMK61A2-125M 125-MHz、± 50 ppm、LVDS 超低抖動標準差動振盪器 LMK61A2-156M 156.25-MHz、± 50 ppm、LVDS 超低抖動標準差動振盪器 LMK61A2-312M 312.5-MHz、± 50 ppm、LVDS 超低抖動標準差動振盪器 LMK61A2-644M 具有內部 EEPROM 的 LVDS 超低抖動可編程振盪器 LMK61E0-050M 50 MHz、LVPECL、± 25 ppm、超低抖動、標準差動振盪器 LMK61E0-155M 155.52 MHz、LVPECL、± 25 ppm、超低抖動標準差動振盪器 LMK61E0-156M 156.25 MHz、± 25 ppm、LVPECL 超低抖動標準差動振盪器 LMK61E07 具有內部 EEPROM 的多訊號格式、超低抖動可編程振盪器 LMK61E08 具有內部 EEPROM 的超低抖動可編程振盪器 LMK61E0M 具有內部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖動可編程振盪器 LMK61E2 156.250-MHz、±50 ppm、超低抖動、整合式 EEPROM、可完全編程的振盪器 LMK61E2-100M 100-MHz、± 50 ppm、LVPECL 超低抖動標準差動振盪器 LMK61E2-125M 125 MHz、± 50 ppm、LVPECL 超低抖動標準差動振盪器 LMK61E2-156M 156.25 MHz、± 50 ppm、LVPECL 超低抖動標準差動振盪器 LMK61E2-312M 312.5-MHz、± 50 ppm、LVPECL 超低抖動標準差動振盪器 LMK61I2-100M 100-MHz、± 50 ppm、HCSL 超低抖動標準差動振盪器 LMK61PD0A2 ±50 ppm、超低抖動、引腳可選差動振盪器 LMK62A2-100M 100-MHz、LVDS ±50 ppm、高效能、低抖動、標準振盪器 LMK62A2-150M 150-MHz、LVDS ±50 ppm、高效能、低抖動、標準振盪器 LMK62A2-156M 156.25-MHz、LVDS ±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK62A2-200M 200-MHz、LVDS ±50 ppm、高效能、低抖動、標準振盪器 LMK62A2-266M 266.66-MHz、LVDS ±50 ppm、高效能、低抖動、標準振盪器 LMK62E0-156M 156.25-MHz、LVPECL、±25 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK62E2-100M 100-MHz、LVPECL、±50 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK62E2-156M 156.25-MHz、LVPECL、±50 ppm、高效能、低抖動、標準振盪器 LMK62I0-100M 100-MHz、HCSL、±25 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK62I0-156M 156.25-MHz、HCSL、±25 ppm、高效能、低抖動振盪器 LMK6C 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器 LMK6D 低抖動,高性能,突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVDS 振盪器 LMK6H 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 HCSL 振盪器 LMK6P 低抖動、高性能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVPECL 振盪器
硬體開發
開發板
LMK04832EVM LMK04832 JESD204B 時鐘抖動清除器/時脈產生器/分配評估模組 LMX2571EPEVM 適用於 1.34-GHz、低功耗、極端溫度射頻合成器的 LMX2571-EP 評估模組 LMX2594PSEVM 適用於 15-GHz 射頻合成器及多裝置相位同步的 LMX2594 評估模組 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 評估模組 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 評估模組 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 評估模組 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 評估模組 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 評估模組
軟體
支援軟體
LMX9830-SW LMX9830 應用說明、軟體及工具 LMX9838-SW LMX9838 應用說明、軟體及工具
模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片