6-pin (DDC) package image

LMP8645HVMKX/NOPB 現行

-2 至 76V、990kHz 可配置增益電流感測放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMP8645HVMK/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMP8645HVMKE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23-THN (DDC) | 6
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LMP8645HV 的特色

  • Typical Values, TA = 25°C
  • High Common-Mode Voltage Range
    • LMP8645 –2 V to 42 V
    • LMP8645HV –2 V to 76 V
  • Supply Voltage Range 2.7 V to 12 V
  • Gain Configurable With a Single Resistor
  • Maximum Variable Gain Accuracy (With External Resistor) 2%
  • Transconductance 200 µA/V
  • Low Offset Voltage 1 mV
  • Input Bias 12 µA
  • PSRR 90 dB
  • CMRR 95 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • 6-Pin SOT Package

LMP8645HV 的說明

The LMP8645 and the LMP8645HV devices are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high-input common-mode voltages.

Operating from a supply range of 2.7 V to 12 V, the LMP8645 accepts input signals with a common-mode voltage range of –2 V to 42 V, while the LMP8645HV accepts input signals with a common-mode voltage range of –2 V to 76 V. The LMP8645 and LMP8645HV have adjustable gain for applications where supply current and high common-mode voltage are the determining factors. The gain is configured with a single resistor, providing a high level of flexibility, as well as accuracy as low as 2% (maximum) including the gain setting resistor. The output is buffered to provide low output impedance. This high-side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery-powered systems, has excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8645 is an ideal choice for industrial, automotive, and consumer applications, and is available in SOT-6 package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMP8645HVMK/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
LMP8645HVMKE/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解