封裝資訊
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14 |
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE |
SN74ACT00 的特色
- 4.5V to 5.5V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 8ns at 5V
- Inputs are TTL-voltage compatible
SN74ACT00 的說明
The ‘ACT00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A•B or Y = A+B in positive logic.