SN74AHC1G00-Q1
- Qualified for automotive applications
- Operating range of 2V to 5.5V
- Max tpd of 6.5ns at 5V
- Low power consumption, 10µA Max ICC
- ±8mA output drive at 5V
- Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit tolerant for slower input rise and fall time
The SN74AHC1G00-Q1 performs the Boolean function Y = A• B or Y = A + B in positive logic.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 20 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用於支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
開發板
5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。
使用指南: PDF
參考設計
TIDA-01330 — 車用 2 軸電動座椅有刷 DC 馬達驅動器參考設計
TIDA-01330 參考設計實作兩個獨立有刷 DC 馬達的驅動電路。其搭載高度整合的 2 軸驅動器,為汽車電動座椅提供解決方案,減少整體物料清單。簡易微控制器的介面說明此設計如何減輕控制軟體的處理負擔。 除了兩部馬達的驅動電路外,此設計也包含電流回饋感測電路及其他診斷功能,以確保可靠運作及偵測故障。其包含具有 LED 照明元件的控制電路,並能透過任一軸的振動,為座椅乘客提供觸覺回饋。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點