SN74HC266
- Wide Operating Voltage Range: 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Maximum ICC
- Typical tpd = 8 ns at 5 V
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA
This device contains four independent 2-input XNOR Gates with open-drain outputs. Each gate performs the Boolean function Y = A ⊕ B in positive logic.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 14 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點