SN74LV27A
- Operation of 2-V to 5.5-V V CC
- Max t pd of 7 ns at 5 V
- Typical V OLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Typical V OHV (Output V OH Undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, TA = 25°C
- I off Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
These triple 3-input positive-NOR gates are designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.
The SN74LV27A devices perform the Boolean function Y = A + B + C in positive logic.
These devices are fully specified for partial-power-down applications using I off. The I off circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV27A Triple 3-Input Positive-NOR Gate datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2023年 7月 14日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點