TPD2E2U06-Q1
- AEC-Q101 qualified
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD protection
- ±25-kV (contact discharge)
- ±30-kV (air-gap discharge)
- ISO 10605 (330 pF, 330 Ω) ESD protection
- ±20-kV (contact discharge)
- ±25-kV (air-gap discharge)
- IO capacitance 1.5-pF (typical)
- DC breakdown voltage 6.5 V (minimum)
- Ultra-low leakage current 10-nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Small easy-to-route DBZ and DCK packages
The TPD2E2U06-Q1 is a Transient Voltage Suppressor (TVS) Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array with low capacitance. This dual-channel ESD protection diode is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The 1.5-pF line capacitance of the TPD2E2U06-Q1 makes it ideal for protecting interfaces such as USB 2.0, Ethernet, LVDS, antenna, and I2C.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 8 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD2E2U06-Q1 Automotive Dual-Channel High-Speed ESD Protection Device datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 10月 11日 |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |
Application note | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |
Application note | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |
User guide | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |
Selection guide | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||
White paper | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
ESDEVM — ESD 評估模組
靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (VCC) 或接地。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
參考設計
TIDA-020061 — 適用於 100/1000Base-T1 乙太網路應用的汽車數據線供電 PD 參考設計
此參考設計實作供電裝置 (PD),以展示汽車應用中的數據線供電 (PoDL)。此設計使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 單對乙太網路 (SPE) PHY,並可選擇切換至 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以進行 100MBit/s 運作。耦合與去耦合網路用於分割單對乙太網路 (SPE) 纜線上的資料和電源。
Design guide: PDF
參考設計
TIDA-020060 — 適用於 100/1000Base-T1 乙太網路應用的汽車數據線供電參考設計
此參考設計展現出汽車應用實例的數據線供電 (PoDL) 實作。此設計使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 單對乙太網路 (SPE) PHY,並可選擇切換至 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以進行 100MBit/s 運作。耦合和去耦合網路用於在 50W 的最大功率下耦合。
Design guide: PDF
參考設計
TIDA-00887 — 具有電池短路保護的車用 2.4A 雙連接埠 USB 集線器參考設計
The TIDA-00887 is comprised of a two-port USB 2.0 hub with short-to-battery (STB) and short-circuit protection on both downstream ports provided by the TPD3S716-Q1. Both downstream ports are configured either as a custom divider mode or a dedicated charging port (DCP) provided by the TUSB4020BI-Q1 (...)
參考設計
TIDA-010076 — 菊輪鍊電力和數據透過單對乙太網路 (T1) 輸送的參考設計
The TIDA-010076 shows the transfer of 220-W power and 100-Mbit/s data over SPE. Communication systems in daisy-chain topology need significantly less hardware and wiring than conventional systems in star-topology. When combined with single-pair Ethernet (SPE, 100BASE-T1) and power over data line, (...)
參考設計
TIDA-080007 — DLP® 汽車頭燈參考設計
This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。