開發模組 (EVM) 的 GUI
TPS8804
- Photo Chamber AFE
- Dual 8-bit programmable current LED drivers
- Temperature compensation of LED current
- Ultra-low offset op-amp for photodiodes
- Programmable and bypassable gain stage
- Carbon Monoxide Sensor AFE
- Ultra-low offset gain stage
- Programmable gain and reference
- Power Management
- Programmable LDO for external microcontroller
- SLC interface transmitter and receiver
- Ultra-low power consumption
- I2C serial interface
- Wide input voltage range
The TPS8804 integrates all of the amplifiers and drivers required for a dual-wave photoelectric smoke detection and carbon monoxide detection system. Its high flexibility is ideal for smoke detection systems where precision and power consumption are critical.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPS8804EVM — 適用於 TPS8804 商用光電煙霧/一氧化碳偵測器的評估模組
TPS8804EVM 用於評估 TPS8804 煙霧和一氧化碳偵測類比前端和電源管理 IC。此 EVM 可輕鬆將 TPS8804 連接至使用者提供的光電室和一氧化碳感測器。TPS8804 GUI 與 EVM 介接,可快速評估光電放大器、LED 驅動器和 CO 放大器性能,以及靜態系統功耗。如需更詳盡的評估,可將外部微控制器連接至 EVM,以建立原型煙霧偵測系統。
使用指南: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。