VCA8500
- Ultralow Power: 65mW/Channel
- Low Noise: 0.8nV/
Hz
- Low-Noise Pre-Amp (LNP):
- 20dB Fixed Gain
- 250mVPP Linear Input Range
- Variable Gain Amplifier:
- Gain Control Range: 46dB
- Selectable PGA Gain:
20dB, 25dB, 27dB, 30dB - Fast Overload Recovery
- Output Clamping Control
- Integrated Low-Pass Filter:
- Second-Order, Linear Phase
- Bandwidth: 10MHz, 15MHz
- High Accuracy:
- Low Gain Error: ±0.5dB
- Excellent Channel Matching: ±0.25dB
- Distortion, HD2: -50dBc at 5MHz
- Integrated CW Switch Matrix:
- Easy Current Summing
- Serial Control Interface
- Small Package: QFN-64, 9×9mm
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
Infineon is a registered trademark of Infineon Technologies.
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners
The VCA8500 is an 8-channel variable gain amplifier consisting of a low-noise pre-amplifier (LNP) and a variable-gain amplifier (VGA). This combination, along with the device features, makes it ideal for a variety of ultrasound systems.
The LNP gain is fixed at 20dB, and has excellent noise and signal handling characteristics. The gain of the voltage-controlled attenuator can vary over a 46dB range with a 0V to 1.2V control voltage common to all channels of the VCA8500.
The post-gain amplifier (PGA) can be programmed for four gain settings: 20dB, 25dB, 27dB, or 30dB gain. As a means to improve system overload recovery time, the VCA8500 provides an internal clamping function. The PGA settings as well the clamp levels are controlled through the serial interface.
The VCA8500 is built on TI's BiCOM process and is available in a small QFN-64 PowerPAD package.
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Channel, Ultralow-Power, Variable Gain Amplifier with Low-Noise Pre-Amp datasheet (Rev. A) | 2008年 3月 19日 | |
User guide | VCA8500BOARD (Rev. B) | 2013年 1月 25日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
ADS5281EVM — ADS5281 八通道、12 位元、50-MSPS 類比轉數位轉換器評估模組電路板
特別說明:客戶若想評估 ADS528x,應訂購 ADS528xEVM、ADSDeSer-50EVM 及 ADSDESER-50EVM 轉接卡。
ADS5281EVM 提供了一個平台,可評估各種訊號、參考和電源條件下的八通道 ADS5281 類比轉數位轉換器 (ADC)。
EVM 提供了一個外部 SMA 連接器,用於連接八個類比輸入到 ADC 和 ADC 時鐘的輸入。ADC 可以使用單端時鐘或差動時鐘計時、並在 EVM 上佈建,讓使用者能使用單端 PECL 時鐘或差動變壓器耦合時鐘來評估 ADC。
EVM 透過高速、高密度 Samtec 輸出接頭提供數位輸出。數位輸出連接器直接與 TSW1200 (...)
ADS5282EVM — ADS5282 八通道、12 位元、65-MSPS 類比轉數位轉換器評估模組
特別說明:客戶若想評估 ADS528x,應訂購 ADS528xEVM、ADSDeSer-50EVM 及 ADSDESER-50EVM 轉接卡。
ADS5282EVM 提供了一個平台,可評估各種訊號、參考和電源條件下的八通道 ADS5282 類比轉數位轉換器 (ADC)。
EVM 提供了一個外部 SMA 連接器,用於連接八個類比輸入到 ADC 和 ADC 時鐘的輸入。ADC 可以使用單端時鐘或差動時鐘計時、並在 EVM 上佈建,讓使用者能使用單端 PECL 時鐘或差動變壓器耦合時鐘來評估 ADC。
EVM 透過高速、高密度 Samtec 輸出接頭提供數位輸出。數位輸出連接器直接與 TSW1200 (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點