8-pin (D) package image

XTR116UA/2K5 現行

具有 4.096-V 參考電壓和 200-μA 功率的 4-20-mA 電流迴路發射器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

XTR116UA 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

XTR116 的特色

  • Low quiescent current: 200 µA
  • 5-V regulator for external circuits
  • V REF for sensor excitation:
    • XTR115: 2.5 V
    • XTR116: 4.096 V
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • SO-8 package

XTR116 的說明

The XTR115 and XTR116 (XTR11x) are precision current output converters designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry standard current loop. These devices provide accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A precision on-chip V REF (2.5 V for the XTR115 and 4.096 V for the XTR116) can be used for offsetting or to excite transducers. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR11x are a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR11x are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

XTR116UA 停產
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE