8-pin (DGN) package image

UCC25800AQDGNQ1 アクティブ

絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC25800AQDGNRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC25800-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

UCC25800-Q1 の特徴

  • 高効率ハーフブリッジ・トランス・ドライバ
  • 低い巻線間容量により極めて低い EMI
  • トランスの小型化および低コスト化
    • 周波数をプログラム可能:0.1MHz~1.2MHz
  • 広い入力電圧範囲:9V~34V
    • 34V 入力で 9W
    • 24V 入力で 6W
    • 15V 入力で 4W
  • 最大デッドタイム・プログラミングによる自動デッドタイム調整
  • 外部クロック同期により低ノイズ
  • 堅牢な保護機能
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • プログラム可能な過電流保護 (OCP)
    • 入力過電圧保護 (OVP)
    • 過熱保護 (TSD)
    • 内蔵ソフトスタートにより突入電流を低減
    • 外部ディセーブル機能とフォルト・コード出力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージ

UCC25800-Q1 に関する概要

UCC25800-Q1 は、スイッチング電力段、制御回路、保護回路を統合した 超低 EMI トランス・ドライバであり、絶縁型バイアス電源の設計を簡素化します。この設計では、漏れインダクタンスの大きい変圧器を使っても、1 次側から 2 次側への寄生容量をかなり小さくできます。この低容量トランスの設計では、バイアス・トランスを通過する同相モード電流注入が大幅に低下します。このため、このトランス・ドライバは、高速スイッチング・デバイスにより発生する EMI ノイズを最小限に抑えることができ、さまざまな車載アプリケーションの絶縁型バイアス電源向けの理想的なソリューションとなります。ソフト・スイッチング機能は、EMI ノイズをさらに低減します。

このトランス・ドライバの周波数は、100kHz~1.2MHz の範囲でプログラム可能です。この高いスイッチング周波数により、変圧器のサイズとフットプリント、およびバイアス電源の全体的なコストが削減されます。内蔵の SYNC 機能を使ってシステム・バイアス電源を外部クロック信号と同期させると、システム・レベルのノイズをさらに低減できます。

デッドタイムは、導通損失を最小化するように自動的に調整されるので、設計を簡素化できます。プログラム可能な最大デッドタイムにより、出力段の設計の柔軟性が確保されています。

このトランス・ドライバは、低抵抗のスイッチング電力段を内蔵しているので、24V 入力で 6W、34V 入力で最大 9W の設計を実現できます。固定入力電圧の場合、開ループ制御は、負荷が 10% を上回ったときでも出力レギュレーションを ± 5% に維持するのにも役立ちます。

プログラム可能な過電流保護 (OCP) により、電源段の設計の柔軟性を高め、変圧器のサイズを最小化できます。可変 OCP、入力 OVP、TSD、ピン障害からの保護などの保護機能により、堅牢な動作が保証されます。1.5ms の固定ソフトスタート期間により、スタートアップ時およびフォルト回復時の突入電流を低減します。

また、このトランス・ドライバには、外部ディセーブル、およびフォルト・コード通知のための専用マルチファンクション・ピンもあります。バイアス電源が保護モードになると、フォルト・コード通知機能によりフォルト・コードが送信されます。

UCC25800-Q1 トランス・ドライバは、サーマル・パッド付き 8 ピン DGN パッケージで供給され、温度に関する対応能力を強化しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC25800AQDGNRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら