BOOSTXL-POSMGR
C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール
BOOSTXL-POSMGR
概要
PositionManager BoosterPack はアブソリュート・エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ・センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。 低コストのこの評価モジュールは DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア・ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション・エンコーダを C2000 デバイスとインターフェイスするための強力なツールになります。 C2000 Position Manager 技術は最も一般的なデジタル / アナログ・ポジション・センサへのインターフェイスを C2000 マイコンに統合します。これにより、こうした機能のための外部 FPGA を不要にします。
特長
ハードウェアの特長
- 最大 100m の距離に対応する 2 チャネルの RS-485 ライン・インターフェイス
- 1 個の SinCos アナログ・インターフェイス
- LaunchPad 接続のための 2 個の 20 ピン・ヘッダ / コネクタ
- 2 個のアブソリュート・エンコーダを同時にサポート可能
- CLB 対応 C2000 マイコンと組み合わせて動作
ソフトウェアの特長
- C2000 controlSUITE パッケージに収録されている Position Manager ソリューションの無償ダウンロード
- シンプルな API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)
- EnDat 2.2、2.1、BiSS-C、T-format に対応するアブソリュート・エンコーダ・サポート
- リゾルバと SinCos トランスデューサに対応するアナログ・センサ・サポート
推奨 LaunchPad
- LAUNCHXL-F28379D C2000 Delfino マイコン F28379D LaunchPad 開発キット
- 互換 BoosterPack のインタラクティブなリストを提供する TI BoosterPack Checker
設計を開始
- Code Composer Studio(CCS)と controlSUITE をインストール、またはアップデートします。
- コンピュータに接続すると LaunchPad に電力が供給され、赤と青の LED が約 3秒間点滅します。
- BOOSTXL-POSMGR User Guide の説明に従い、BoosterPack を LaunchPad に接続します。
- ユーザー・ガイドに示されているように、コネクタを閉回路にし、エンコーダを BoosterPack に接続します。
- controlSUITE の Position Manager サンプルのビルドとロードを行います。
- ユーザー・ガイドに記載されたステップに従ってソフトウェアを実行し、エンコーダをテストします。
- TI C2000 に関する質問はe2e forumをご利用ください。
ビデオ
- BOOSTXL-POSMGR BoosterPack
C2000 リアルタイム・マイコン
開始する
- C2000 リアルタイム・コントローラの LaunchPad 開発キットである LAUNCHXL-F280049C または LAUNCHXL-F28379D のご注文
- Code Composer Studio IDE と MotorControl SDK のダウンロード
- Read the reference design guides for the encoder format TIDM-1011 design guide (英語) 、TIDM-1010 design guide (英語)、TIDM-1008 design guide (英語) をお読みください
購入と開発の開始
BOOSTXL-POSMGR
— C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール
SPRR422 — BOOSTXL-POSMGR EVM Design Files
SPRR422 — BOOSTXL-POSMGR EVM Design Files
ハードウェア開発
ドーター・カード
リリース情報
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
ドーター・カード
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- New: Added TIDA-010936: Motor control with F28P65x LaunchPad and GaN BP
- GUI Enables parameter configuration, on-line tuning and debugging without reprogramming within CCS
- Updated TIDM-02017: 2/3 Wheeler Traction reference design for F28P55x
- Updated TIDM-02012: Configured to use MATLAB's optimization settings to enable optimal real-time performance of the control loop and cleanup for better readability
- Updated TIDA-010265: Updated design showing integration of IEC60730 compliant SDL and FAST libraries and added Simulink model
- Support for 2-shunt and 3-shunt current sensing
- Updated BOOSTXL_3PHGANINV: Port sensored FOC SDK code for F28P55x LaunchPad (PGAs) + Dual GaN BPs
- Add F280015x LaunchPad with DRV8323RS support for universal motor control lab
- Updated C2000Ware to version 5.02.00.00.