현재 사용되지 않는 TIDA-010039를 대체하는 레퍼런스 설계입니다.
TIDA-01606
11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-01606
개요
이 레퍼런스 설계는 양방향 3레벨, 3상, SiC 기반 AFE(액티브 프론트 엔드) 인버터 및 PFC(역률 보정) 단계를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 설계에서는 최대 90KHz의 스위칭 주파수와 LCL 출력 필터를 사용하여 자기 크기를 줄입니다. 98.6%의 피크 효율이 달성됩니다. 이 설계는 DQ 영역에서 완전한 3상 AFE 제어를 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 양방향 컨버터는 DC 급속 충전 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 모두 지원합니다.
특징
- 정격 공칭 입력 전압 800VDC, 최대 입력 전압 900VDC, 최대 전력 11kW, 400VL-L AC, 50Hz 또는 60Hz에서 11kVA
- 스위칭 주파수가 90KHz인 소형 출력 LCL 필터
- 전부하에서 출력 전류 THD(총 고조파 왜곡) 2.5% 미만
- 고전압 SiC MOSFET 구동을 위한 강화 절연 드라이버 UCC21710 및 중전압 SiC MOSFET 구동을 위한 UCC5350
- 부하 전류 제어 및 모니터링을 위한 TMCS1123을 사용한 절연 전류 센싱
- PLL(위상 동기 루프) 계산을 가속화하는 TMU(Trigonometric Math Unit)를 사용한 디지털 제어용 TMS320F28379D 및 TMS320F280039C 제어 카드, 보호 구현을 위한 비교기 서브시스템 및 제어 루프를 코프로세서로 오프로드하는 CLA(Control Law Accelerator) 지원
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01606.1 | TIDA-01606.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 100 | 600 |
| 입력 전압(최대)(V) | 240 | 800 |
| Vout(공칭값) (V) | 800 | 230 |
| Iout(최대)(A) | 18 | 16 |
| 출력 전력(W) | 14400 | 3680 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | AC | DC |
| 토폴로지 | PFC- Multiphase | PFC- Multiphase |
산업용
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- Power conversion system (PCS)
- Servo drive active frontend
- Servo drive active frontend
- Single Phase String Inverter
- Single phase wireless EV charging station
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three Phase String Inverter
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- UPS - 3상
- 고전압 직류(HVDC) 전원 전송
- 고전압 직류(HVDC) 전원 전송
- 연료 전지 인버터
- 연료 전지 인버터
- 연료 전지 인버터
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 중앙 인버터
- 트랙션 인버터 모터 제어
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRVS4G.PDF (195 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC14131-Q1 — 오토모티브, 1.5W, 12V~15VIN, 12V~15V VOUT 고밀도 >5kVRMS 절연 DC/DC 모듈
전원 공급 필터 IC
TPSF12C3 — 3상 시스템용 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC33421-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈
실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28379D — C2000™ 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, CLB, EMIF, 16b ADC
개발 시작하기
소프트웨어 개발
소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- DigitalPower SDK for C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 다양한 AC-DC, DC-DC, DC-AC 전원 공급 장치를 대상으로 C2000 MCU 기반 디지털 전원 시스템의 개발 시간을 최소화할 수 있도록 만들어진 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 이 소프트웨어에는 태양광, 통신, 서버, 전기 자동차 충전기 및 산업용 전원 공급 애플리케이션을 대상으로 하는 C2000 디지털 전원 평가 모듈(EVM) 및 TI design(TID)에서 실행되는 펌웨어가 포함되어 있습니다. DigitalPower (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
개발 키트
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
제품
실시간 디지털 전원 MCU
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
개발 키트
문서
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
출시 정보
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
새 소식
- Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
- Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
- Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
- Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
- Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
- Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042
설계 툴 및 시뮬레이션
시뮬레이션 모델
TIDMAX7 — TIDA-01606 T-Type DC Bus Voltage PLECS
지원되는 제품 및 하드웨어
TIDMAX7 — TIDA-01606 T-Type DC Bus Voltage PLECS
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 11-kW, Bidirectional Three-Phase Three-Level (T-type) Inverter and PFC Reference Design (Rev. J) | PDF | HTML | 2025. 2. 20 | |
| 애플리케이션 노트 | Application of TI Bidirectional GaN for a Three-Level T-Type Converter | PDF | HTML | 2025. 10. 17 | ||
| 백서 | Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications | PDF | HTML | 2025. 3. 26 | ||
| 애플리케이션 노트 | Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 12. 5 | ||
| 기술 문서 | 실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법 | PDF | HTML | Download English Version | 2024. 7. 3 | |
| 기술 문서 | How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems | PDF | HTML | 2024. 1. 4 | ||
| 사용 설명서 | 10-kW, Three-Phase, Three-Level (T-Type) Inverter Using AM263 | PDF | HTML | 2023. 7. 11 | ||
| 백서 | 그리드를 현대화하여 연결, 안정성 및 보안 강화 (Rev. B) | PDF | HTML | Download English Version (Rev.B) | 2023. 4. 19 | |
| 백서 | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018. 7. 27 |