UCC5350
- Feature options
- Split outputs (UCC53x0S)
- UVLO referenced to GND2 (UCC53x0E)
- Miller clamp option (UCC53x0M)
- 8-pin D (4mm creepage) and DWV (8.5mm creepage) package
- 60ns (typical) propagation delay
- 100kV/µs minimum CMTI
- Isolation barrier life > 40 Years
- 3V to 15V input supply voltage
- Up to 33V driver supply voltage
- 8V and 12V UVLO options
- Negative 5V handling capability on input pins
- Safety-related certifications:
- 7000VPK isolation DWV (planned) and 4242VPK isolation D per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1
- 5000VRMS DWV and 3000VRMS D isolation rating for 1 minute per UL 1577
- CQC certification per GB4943.1-2011 D and DWV (planned)
- CMOS inputs
- Operating temperature: –40°C to +125°C
The UCC53x0 is a family of single-channel, isolated gate drivers designed to drive MOSFETs, IGBTs, SiC MOSFETs, and GaN FETs (UCC5350SBD). The UCC53x0S provides a split output that controls the rise and fall times individually. The UCC53x0M connects the gate of the transistor to an internal clamp to prevent false turn-on caused by Miller current. The UCC53x0E has its UVLO2 referenced to GND2 to get a true UVLO reading.
The UCC53x0 is available in a 4mm SOIC-8 (D) or 8.5mm SOIC-8 (DWV) package and can support isolation voltage up to 3kVRMS and 5kVRMS, respectively. With these various options the UCC53x0 family is a good fit for motor drives and industrial power supplies.
Compared to an optocoupler, the UCC53x0 family has lower part-to-part skew, lower propagation delay, higher operating temperature, and higher CMTI.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC 절연 게이트 드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-01606 — 11kW, 양방향 3상 3레벨(T형) 인버터 및 PFC 레퍼런스 설계
PMP41130 — 1.2kW 하드 스위칭, 풀 브리지(HSFB) 통신 전원 공급 장치
PMP23126 — 전력 밀도가 270W/in3을 초과하는 액티브 클램프 레퍼런스 설계를 기반으로 한 3kW 위상 변이 풀 브리지
PMP23475 — 제로 전류 감지를 지원하는 GaN 기반 5kW 2상 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계
TIDA-010257 — 10kW Vienna 정류기 기반, 3상 역률 보정 레퍼런스 설계
PMP23331 — 서버 애플리케이션용 19W, AC/DC 다중 출력 5V 및 12V ZVS 플라이백 레퍼런스 설계
TIDA-01599 — 산업용 드라이브에 대한 TÜV SÜD 평가 STO(Safe Torque Off) 레퍼런스 설계(IEC 61800-5-2)
TIDA-01420 — 산업용 드라이브를 위한 기본 절연 3상 소형 전력계 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |