TPSM863252
- Configured for a wide range of applications
- 3V to 17V input voltage range
- 0.6V to 10V output voltage range for TPSM863252
- 0.6V to 5.5V output voltage range for TPSM863257
- Fixed 3.3V output voltage for TPSM863253
- 0.6V reference voltage
- ±1% reference accuracy at 25°C
- ±1.5% reference accuracy at –40°C to 125°C
- Integrated 55mΩ and 24mΩ MOSFETs
- 100µA low quiescent current
- 1.2MHz switching frequency
- Maximum 95% large duty cycle operation
- Precision EN threshold voltage
- 1.6ms fixed typical soft-start time
- Ease of use and small design size
- TPSM863252 Eco-mode, TPSM863257 and TPSM863253 FCCM mode at light loading
- Fast transient D-CAP3™ control mode
- Easy layout with integrated bootstrap capacitor and inductor
- Support start-up with prebiased output voltage
- Non-latch for OV, OT, and UVLO protection
- Cycle-by-cycle OC and NOC protection
- –40°C to 125°C operating junction temperature
- 3.3mm × 4mm × 2mm QFN package
- Create a custom design using the TPSM863252 with the WEBENCH Power Designer
- Create a custom design using the TPSM863253 with the WEBENCH® Power Designer
- Create a custom design using the TPSM863257 with the WEBENCH® Power Designer
The TPSM86325x is a simple, easy-to-use, high-efficiency, high-power density, synchronous buck module with input voltage ranging from 3V to 17V and supports up to 3A continuous current.
The TPSM86325x employs D-CAP3 control mode to provide a fast transient response and to support low-ESR output capacitors with no requirement for external compensation. The device can support up to 95% duty cycle operation.
The TPSM863252 operates in Eco-mode, which maintains high efficiency during light loading. The TPSM863257 operates in FCCM mode, which keeps the same frequency and lower output ripple during all load conditions. TPSM863253 is a fixed 3.3V output voltage part with FCCM mode. TPS863253 integrated divider resistors and a feedforward cap in internal module. The device integrates complete protection through OVP, OCP, UVLO, OTP, and UVP with hiccup.
The device is available in a QFN package. The junction temperature is specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM86325x 3V to 17V Input, 3A, Synchronous Buck Module in QFN Package datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/01/10 |
Application brief | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023/10/31 | |
EVM User's guide | TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/09/22 | |
Certificate | TPSM863252 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM863252EVM — 3V~17V 입력 전압, 3A 에코 모드 동기식 벅 모듈용 TPSM863252 평가 모듈
TPSM863252 평가 모듈(EVM)은 간단하고 사용이 편리한 3A 동기 스텝다운 벅 모듈입니다. TPSM863252EVM은 TPSM863252 스텝다운 벅 모듈을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM은 3V~17 V 입력(정격 12V)에서 작동하며 3A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.
PMP41081 — C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러를 사용하는 1kW, 12V HHC LLC 레퍼런스 설계
PMP40586 — 1kW 디지털 제어 전류 모드 LLC 레퍼런스 설계
PMP23338 — 전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
PMP41017 — GaN 및 C2000™ MCU가 탑재된 3kW 2상 인터리브 하프 브리지 LLC 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RDX) | 7 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치