TMP235
- Cost-effective alternative to thermistors
- Tight accuracy across a wide temperature range:
- ±2.5°C (maximum): –40°C to +150°C (TMP235)
- ±2.5°C (maximum): –10°C to +125°C (TMP236)
- Available in two accuracy level variants:
- A2 level: ±0.5°C (typical)
- A4 level: ±1°C (typical)
- Positive slope sensor gain, offset (typical):
- 10 mV/°C, 500 mV at 0°C (TMP235)
- 19.5 mV/°C, 400 mV at 0°C (TMP236)
- Wide operating supply voltage range:
- 2.3 V to 5.5 V (TMP235)
- 3.1 V to 5.5 V (TMP236)
- Short-circuit protected output
- Low power: 9 µA (typical)
- Strong output for driving loads up to 1000 pF
- Available package options:
- 5-pin SC70 (DCK) surface mount
- 3-pin SOT-23 (DBZ) surface mount
- Footprint compatible with industry-standard LMT8x-Q1 and LM20 temperature sensors
The TMP23x devices are a family of precision CMOS integrated-circuit linear analog temperature sensors with an output voltage proportional to temperature engineers can use in multiple analog temperature-sensing applications. These temperature sensors are more accurate than similar pin-compatible devices on the market, featuring typical accuracy from 0°C to +70°C of ±0.5°C. The increased accuracy of the series is designed for many analog temperature-sensing applications.The TMP235 device provides a positive slope output of 10 mV/°C over the full –40°C to +150°C temperature range and a supply range from 2.3 V to 5.5 V. The higher gain TMP236 sensor provides a positive slope output of 19.5 mV/°C from –10°C to +125°C and a supply range from 3.1 V to 5.5 V.
The 9-µA typical quiescent current and 800-µs typical power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered devices. A class-AB output driver provides a strong 500-µA maximum output to drive capacitive loads up to 1000 pF and is designed to directly interface to analog-to-digital converter sample and hold inputs. With excellent accuracy and a strong linear output driver, the TMP23x analog output temperature sensors are cost-effective alternatives to passive thermistors.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 개발 키트
The LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2476 value line sensing microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x value line sensing MCU platform, including on-board (...)
TMP235EVM — TMP235 저전력 아날로그 온도 센서 평가 모듈
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-01629 — 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인
TIDA-010019 — 온도 센서에 냉접점 보상을 제공하기 위한 RTD 교체 레퍼런스 설계
TIDA-010056 — 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-01596 — 주변 온도 감지를 위한 스마트 온도 조절기 현지화 열 보상 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치