JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
電流と電圧の高精度絶縁型測定回路の設計に関連する課題に対処する際、設計者は多くのオプションを利用できます。ディスクリート実装から、絶縁型アンプと変調器、磁気センシング技術まで、さまざまなアプローチに対応できます。最適な技術は、電流センシングや電圧センシング アプリケーションのシステム、規制、および柔軟性に応じて異なります。そのため、設計者はさまざまな技術を使用することで、固有の設計課題に対して具体的に対処できます。
この e-book は、電流と電圧のセンシングの設計プロセスをさらに簡素化する目的で製作したものです。特定されたシステムの要件に合わせて、候補となるデバイスのリストを迅速かつ効率的に絞り込むことができます。
この e-book に掲載されている電流と電圧のセンシング情報は、電流センシングと電圧センシングの特定の使用事例やアプリケーションに対応します。特定のアプリケーションが直面する課題に最も作用できるよう最適化されたデバイスの特定に重点を置くことで、他の回路最適化に役立つ可能性のある代替ソリューションを提供します。
この e-book は電流と電圧のセンシングに関する課題を網羅したものではありませんが、現在目にする一般的で難易度の高い機能回路の多くに対処できます。ここで取り上げているトピック、または電流と電圧のセンシングに関して何かご質問がある場合、TI E2E™設計 サポート フォーラムの「Amplifiers」フォーラム (英語) に投稿してください。