AMC1411
Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung und hohem CMTI, 2 V Eingangs
AMC1411
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurements
- Fixed gain: 1.0 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±10 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (max)
- Nonlinearity 0.04% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Missing high-side supply detection feature
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- ≥15.7-mm creepage, stretched SOIC package
- Reinforced isolation:
- 10600-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 7500-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1411 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 7.5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1600 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1411 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage sensing in DC/DC converters, solar or wind turbine inverters, AC motor drives, or other applications that must operate at high voltages, high altitudes, or in environments with high pollution degrees.
The AMC1411 is specified over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C and supports operation down to –55°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1411EVM — AMC1411 Verstärkt isolierter Verstärker, 2 V Eingangsspannung, für Strommessung – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul AMC1411 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Präzisions-Trennverstärkers AMC1411. AMC1411 ist ein 10,5-kV-Verstärker für den Einsatz in unipolaren Spannungsmessanwendungen. Eine vollständige Schaltkreisbeschreibung einschließlich Schaltplan und Stückliste (BOM) ist im (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Trennverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DWL) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.