AMC3302-Q1
Verstärker mit ±50 mV-Eingang, verstärkt isoliert, mit int. für die präzise Strommessung in der Auto
AMC3302-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±50-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Fixed gain: 41
- Low DC errors:
- Offset voltage: ±50 µV (maximum)
- Offset drift: ±0.5 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain error drift: ±35 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: ±0.03% (maximum)
- High CMTI: 95 kV/µs (minimum)
- System-level diagnostic features
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC3302-Q1 is a precision, isolated amplifier optimized for shunt-based current measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3302-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or another low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current measurements in the temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3302-Q1 simplify system-level design and diagnostics.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC3302EVM — AMC3302 – Evaluierungsmodul für Präzisionsverstärker mit verstärkter Isolierung, ±50 mV Eingang
Das AMC3302-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3302, eines isolierten Präzisionsverstärkers mit integriertem DC-DC-Wandler, der die Hochspannungsseite des Verstärkers versorgt. Der AMC3302nbsp;ist ein verstärkter, isolierter 7-kV-Verstärker, der für den Einsatz in (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Trennverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.