AMC1351-Q1
0-V- bis 5-V-Eingang, Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Spannungsmessung in der Autom
AMC1351-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Linear input voltage range: –0.25 V to 5 V
- High input impedance: 1.25 MΩ (typ)
- Fixed gain: 0.4 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±15 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
- Nonlinearity ±0.02% (max)
- Operation on high-side and low-side: 3.3 V or 5 V
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Fail-safe output
- Safety-related certifications:
- 7070-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1351-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from potentially harmful voltages and damage.
The high-impedance input of the AMC1351-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other voltage signal sources with high output resistance. The excellent accuracy and low temperature drift supports accurate DC voltage sensing in DC/DC converters, frequency inverters, motor-drives, or other applications that must support high common-mode voltages.
The AMC1351-Q1 is offered in a wide-body 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC1351-Q1 Automotive, Precision, 5-V Input, Reinforced Isolated Amplifier datasheet | PDF | HTML | 09 Dez 2021 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 10 Mär 2026 | ||
| Application note | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions | PDF | HTML | 13 Okt 2025 | |
| Application note | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters | PDF | HTML | 24 Sep 2025 | |
| Application brief | Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler | PDF | HTML | 15 Aug 2024 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 23 Jan 2023 | ||
| Functional safety information | AMC1351-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 15 Dez 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1351EVM — AMC1351-Evaluierungsmodul für verstärkten, isolierten Präzisionsverstärker mit 0-V- bis 5-V-Eingang
Das AMC1351-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC1351, eines Präzisions-Trennverstärkers mit einem Eingangsbereich von 0 V bis 5 V. AMC1351 hat eine verstärkte Isolierung von 7071 VPK und ist für den Einsatz in bipolaren Spannungsmessanwendungen ausgelegt.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.