AMC1301-Q1
250-mV-isolierter Präzisionsverstärker mit ±Eingängen und 3µs Verzögerung für die Automobilindustrie
AMC1301-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Functional Safety-Capable
- ±250-mV input voltage range optimized for current measurements using shunt resistors
- Fixed gain: 8.2 V/V
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.2 mV (max)
- Offset drift: ±3 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.3% (max)
- Gain drift: ±50 ppm/°C (max)
- Nonlinearity: 0.03% (max)
- 3.3-V operation on high-side and low-side
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 7070-V PK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1301-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7070 V PEAK according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards, and supports a working voltage up to 1 kV RMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-side from voltage levels that can cause electrical damage and are potentially harmful to an operator.
The input of the AMC1301-Q1 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, frequency inverters, or other high-voltage applications. The integrated common-mode overvoltage and missing high-side supply voltage detection features of the AMC1301-Q1 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC1301-Q1 is offered in a wide-body 8-pin SOIC package, is AEC-Q100 qualified for automotive applications, and supports the temperature range from –40°C to +125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1301EVM — AMC1301-Evaluierungsmodul
AMC1301 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Trennverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-01513 — Referenzdesign für Hochspannungs- und Isolierungsverlustmessungen im Automobilbereich
TIDA-020014 — Referenzdesign für eine Traktionsinverter-Leistungsstufe für Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HEV/E) mi
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.