AMC1350-Q1
Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit ±5-V-Eingang für die präzise
AMC1350-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Linear input voltage range: ±5 V
- High input impedance: 1.25 MΩ (typ)
- Fixed gain: 0.4 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±15 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
- Nonlinearity ±0.02% (max)
- Operation on high-side and low-side: 3.3 V or 5 V
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Fail-safe output
- Safety-related certifications:
- 7070-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1350-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from potentially harmful voltages and damage.
The high-impedance input of the AMC1350-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other voltage signal sources with high output resistance. The excellent accuracy and low temperature drift supports accurate AC and DC voltage sensing in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, traction inverters, or other applications that must support high common-mode voltages.
The AMC1350-Q1 is offered in a wide-body 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC1350-Q1 Automotive, Precision, ±5-V Input, Reinforced Isolated Amplifier datasheet | PDF | HTML | 09 Dez 2021 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 10 Mär 2026 | ||
| Application note | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions | PDF | HTML | 13 Okt 2025 | |
| Application note | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters | PDF | HTML | 24 Sep 2025 | |
| Circuit design | Three-Phase Isolated Voltage-Sensing Circuit Using AMC1350 | PDF | HTML | 11 Apr 2025 | |
| E-book | Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen | PDF | HTML | 23 Jan 2025 | |
| Application brief | Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler | PDF | HTML | 15 Aug 2024 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 23 Jan 2023 | ||
| Functional safety information | AMC1350-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 13 Dez 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1350EVM — AMC1350-Evaluierungsmodul für präzisionsverstärkten isolierten Verstärker mit ±5-V-Eingang
Das AMC1350-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC1350, eines Präzisions-Trennverstärkers mit einem Eingangsbereich von – 5 V bis 5 V. AMC1350 hat eine verstärkte Isolierung von 7071 VPK und ist für den Einsatz in bipolaren Spannungsmessanwendungen ausgelegt.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.