AMC3336
Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±1 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für die
AMC3336
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements
- Input resistance: 1 GΩ (typ)
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- High CMTI: 90 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC3336 is a precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator, optimized for high-impedance AC voltage measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3336 is optimized for direct connection to a resistor network or other, high-impedance voltage-signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage measurements over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
By using a digital filter (such as a sinc3 filter) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC3336EVM — AMC3336 Evaluierungsmodul mit integriertem DC-DC-Wandler und hohem CMTI-Wert
Das AMC3336-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AMC3336, eines isolierten Präzisionsmodulators mit integriertem DC-DC-Wandler, der die hohe Seite des Verstärkers mit Strom versorgt. Der AMC3336nbsp;ist ein verstärkter, isolierter Modulator mit 7nbsp;kV, der für den (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.