AMC1302
&Plusmn;50-mV-Eingang, Präzisions-Strommessverstärker mit verstärkter Isolierung
AMC1302
- ±50-mV input voltage range optimized for shunt-based current measurements
- Fixed gain: 41
- Low DC errors:
- Offset error: ±50 µV (maximum)
- Offset drift: ±0.8 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.03% (maximum)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Fail-safe output
- High CMTI : 100 kV/µs (minimum)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1302 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC1302 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in PFC stages, DC/DC converters, AC-motor and servo drives over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated missing-shunt and missing high-side supply detection features simplify system-level design and diagnostics.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1302EVM — AMC1302-Evaluierungsmodul
The AMC1302 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1302, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1302EVM allows the user to explore all the features of the AMC1302 device.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Trennverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PMP41042 — Referenzdesign für bidirektionalen CLLLC-Resonanzwandler, 3,6 kW
TIDA-010054 — Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
TIDA-010933 — 1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter basierend auf GaN-Referenzdesign
TIDA-010065 — Referenzdesign für ein hocheffizientes, emissionsarmes isoliertes DC/DC-Wandler-basiertes Analogeing
TIDA-010938 — 7.2-kW, GaN-based single-phase string inverter with battery energy storage system reference design
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.