AMC1211-Q1
Isolierter Basisverstärker mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung
AMC1211-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurement
- Fixed gain: 1
- Low DC errors:
- Offset error: ±1.5 mV (maximum)
- Offset drift: ±10 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.04% (maximum)
- 3.3-V operation on high-side
- High CMTI: 30 kV/µs (minimum)
- Missing high-side supply indication
- Safety-related certifications:
- 4250-VPK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1211-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide basic galvanic isolation of up to 3 kVRMS according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards, and supports a working voltage of up to 1000 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1211-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or any other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate, isolated voltage sensing and control in closed-loop systems. The integrated missing high-side supply voltage detection feature simplifies system-level design and diagnostics.
The AMC1211-Q1 is offered in a wide-body 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC1311EVM — AMC1311-Evaluierungsmodul
The AMC1311 device is a high-voltage isolation amplifier with a differential output separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 7000 VPEAK. When used in combination with TLV6001, the (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.