355-pin (FLN) package image

DLP9500UVFLN AKTIV

0.96-inch 1080p UV DLP® digital micromirror device (DMD)

Gleich wie: DLPUVSN1FLN Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NI-PD-AU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CLGA (FLN) | 355
Betriebstemperaturbereich (°C) 20 to 30
Gehäusemenge | Träger 12 | TRAY NON-STD

Merkmale von DLP9500UV

  • 0.95-Inch diagonal micromirror array
    • 1920 × 1080 array of aluminum, micrometer-sized mirrors (1080p resolution)
    • 10.8-µm micromirror pitch
    • ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
    • Designed for corner illumination
  • Designed for use with UV light (363 nm to 420 nm):
    • Window transmission 98% (Single Pass, Through Two Window Surfaces) (nominal)
    • Micromirror reflectivity 88% (Nominal)
    • Array diffraction efficiency 85% (Nominal)
    • Array fill factor 94% (Nominal)
  • Four 16-bit, low-voltage differential signaling (LVDS), double data rate (DDR) input data buses
  • Up to 400-MHz input data clock rate
  • 42.2-mm × 42.2-mm × 7-mm package footprint
  • Hermetic package

Beschreibung von DLP9500UV

DLP9500UV is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP9500UV can be used to modulate the amplitude, direction, and/or phase of incoming light.

The DLP95000UV chipset is a new digital micromirror device (DMD) addition to the DLP Discovery™ 4100 platform, which enables high resolution and high performance spatial light modulation beyond the visible spectrum into the UVA spectrum (363 nm to 420 nm). The DLP9500UV DMD is designed with a special window that is optimized for UV transmission.

The DLP9500UV is the 0.95 1080p DMD, with a hermetic package, that is sold with a dedicated DLPC410 controller required for high speed pattern rates of >23000 Hz (1-bit binary) and >1700 Hz (8-bit gray), one unit DLPR410 (DLP Discovery 4100 Configuration PROM), and two units DLPA200 (DMD micromirror drivers). Refer to DLPC410, DLPA200, DLPR410, and DLP9500UV Functional Block Diagram.

Reliable function and operation of the DLP9500 UV requires that it be used in conjunction with the other components of the chipset. A dedicated chipset provides developers easier access to the DMD as well as high speed, independent micromirror control.

DLP9500 UV is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM). When coupled to an appropriate optical system, the DLP9500 UV can be used to modulate the amplitude, direction, and/or phase of incoming light.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren