DRV8842
47-V-, 5-A-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung
DRV8842
- Single H-Bridge Current-Control Motor Driver
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Five-Bit Winding Current Control Allows Up to 32 Current Levels
- Low MOSFET RDS(on) Typical 0.2 Ω (HS + LS)
- 5-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
- Built-In 3.3-V Reference Output
- Industry-Standard PWM Control Interface
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
- Protection Features:
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DRV8842 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has one H-bridge driver, and is intended to drive one DC motor, one coil of a stepper motor, or other loads. The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge. The DRV8842 can supply up to 5-A peak or 3.5-A RMS output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C).
Separate inputs to independently control each half of the H-bridge are provided.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature.
TheDRV8842 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8842EVM — Evaluierungsmodul für DRV8842
The DRV8842 evaluation module consists of a 5.0A, single H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive a single brushed DC motor or two solenoids. The on-board MSP430 MCU plus software & GUI provide the necessary signaling and control. With the DRV8842EVM, designers (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.