DRV8842-EP
Motortreiber mit PWM-Steuerung, 47 V, 5 A, für DC-Bürstenmotoren und bipolare Halbschritt-Schritt
DRV8842-EP
- Single H-Bridge Current-Control Motor Driver
- Drives One DC Motor, One Coil of a Stepper
Motor, or Other Actuators - Five-Bit Winding Current Control Allows Up to
32 Current Levels - Low MOSFET On-Resistance
- Drives One DC Motor, One Coil of a Stepper
- 5-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
- Built-In 3.3-V Reference Output
- Industry-Standard PWM Control Interface
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
- Supports Defense, Aerospace, and Medical
Applications- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C to 125°C)
Temperature Range - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The DRV8842-EP provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has one H-bridge driver, and is intended to drive one DC motor, one coil of a stepper motor, or other loads. The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge. The DRV8842-EP can supply up to 5-A peak or 3.5-A RMS output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C).
Separate inputs to independently control each half of the H-bridge are provided.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout, and over-temperature.
The DRV8842-EP is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8842EVM — Evaluierungsmodul für DRV8842
The DRV8842 evaluation module consists of a 5.0A, single H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive a single brushed DC motor or two solenoids. The on-board MSP430 MCU plus software & GUI provide the necessary signaling and control. With the DRV8842EVM, designers (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.