LM5109A
Halbbrücken-Gate-Treiber, 1 A, 100 V, mit 8-V-UVLO
LM5109A
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
- 1A peak Output Current (1.0A Sink / 1.0A Source)
- Independent TTL Compatible Inputs
- Bootstrap Supply Voltage to 108V DC
- Fast Propagation Times (30 ns Typical)
- Drives 1000 pF Load with 15ns Rise and Fall Times
- Excellent Propagation Delay Matching (2 ns Typical)
- Supply Rail Under-Voltage Lockout
- Low Power Consumption
- Pin Compatible with ISL6700
- Industry Standard SOIC-8 and Thermally Enhanced WSON-8 Package
The LM5109A is a cost effective, high voltage gate driver designed to drive both the high-side and the low-side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 90V. The outputs are independently controlled with TTL compatible input thresholds. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control input logic to the high-side gate driver. Under-voltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails. The device is available in the SOIC and the thermally enhanced WSON packages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00476 — Hocheffizienter, vielseitiger bidirektionaler Stromrichter für Energiespeicherung und DC-Heimlösunge
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.