LM5107
Halbbrücken-Gate-Treiber, 1,4 A, 100 V, mit 8-V-UVLO
LM5107
- Drives Both a High Side and Low Side N-Channel MOSFET
- High Peak Output Current (1.4-A Sink / 1.3-A Source)
- Independent TTL Compatible Inputs
- Integrated Bootstrap Diode
- Bootstrap Supply Voltage to 118 V DC
- Fast Propagation Times (27-ns Typical)
- Drives 1000 pF Load With 15-ns Rise and Fall Times
- Excellent Propagation Delay Matching (2-ns Typical)
- Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- Pin Compatible With ISL6700
- Packages:
- SOIC
- WSON (4 mm × 4 mm)
The LM5107 is a low cost high voltage gate driver, designed to drive both the high side and the low side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 100-V. The outputs are independently controlled with TTL compatible input thresholds. An integrated on chip high voltage diode is provided to charge the high side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter technology operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control input logic to the high side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low side and the high side power rails. The device is available in the SOIC and the thermally enhanced WSON packages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM5107 100V / 1.4-A Peak Half Bridge Gate Driver datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 22 Sep 2016 |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 Okt 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-01227 — Hochspannungs-Schrittmachertreiber – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.